VCBL-B 130x30x29 TV
Osanro: 10.01.12.03168
Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 29 mm |
H2 | 19 mm |
L | 130 mm |
L1 | 130 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,28 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi