Schmalz

Tilaustiedot

The Adapter-Plate ISAP-B is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnet for closing the vacuum openings 
  • Adapter ring made of plastic

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cups

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISAP-B 195x195x5

Osanro: 10.01.14.00109

Adapter-Plate Innospann for Biesse console

Length L195 (mm)
Width B195 (mm)
Height H5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 195  mm
B1 74,3  mm
H 5  mm
L 195  mm
L1 74,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 1,4  kg
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin