Schmalz

Sipariş Bilgileri

Adaptör Plakası ISAP-B monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Çelikten yapılmış taban plakası
  • Vakum açıklıklarını kapatmak için sızdırmazlık mıknatısı
  • Plastikten yapılmış adaptör halkası

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı
Mevcut aksesuarlar: Mono-Base, ara halka, vantuzlar

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISAP-B 195x195x5

Parça no.: 10.01.14.00109

Biesse konsolu için Adaptör-Plaka Innospann

Uzunluk L195 (mm)
Genişlik B195 (mm)
Yükseklik H5 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 195  mm
B1 74,3  mm
H 5  mm
L 195  mm
L1 74,3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 1,4  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git