Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Adapter-Plate ISAP-B is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnet for closing the vacuum openings 
  • Adapter ring made of plastic

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cups

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISAP-B 195x195x5

Część nr.: 10.01.14.00109

Adapter-Plate Innospann for Biesse console

Length L195 (mm)
Width B195 (mm)
Height H5 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 195  mm
B1 74,3  mm
H 5  mm
L 195  mm
L1 74,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1,4  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka