Schmalz

Tilaustiedot

The mechanical clamp VCMC-S6-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Dovetail mount

Available spare parts: clamping disc, sealing frame
Available accessories: clamping range extension

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85

Osanro: 10.01.12.04765

Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console SCM/ Morbidelli - Typ S6

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H75 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 133  mm
H 75  mm
H1 192  mm
H2 30  mm
L 146,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin