VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85
Parça no.: 10.01.12.04765
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol SCM/ Morbidelli - Typ S6
Şekil | HIZLI |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 75 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133 mm |
H | 75 mm |
H1 | 192 mm |
H2 | 30 mm |
L | 146,5 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (İnme) | 9 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon