Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de serrage VCMC-S6-QUICK est livré entièrement monté. Le produit se compose de :

  • Plateau de bridage avec réglage rapide
  • Corps de base en aluminium
  • Logement en queue d'aronde

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité
Accessoires disponibles : rallonge de la plage de bridage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85

Réf. article: 10.01.12.04765

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)150x135
Hauteur H75 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 133  mm
H 75  mm
H1 192  mm
H2 30  mm
L 146,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (Allongement) 9  mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier