Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-S4 is delivered assembled. The product consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic
  • Bottom sealing frame

Available spare parts: suction plate (top), sealing frame, touch valve TV, wear part set
Available accessories: suction plate foam rubber

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Osanro: 10.01.12.01475

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 4

Dimension (LxW)130 x 30
Length L130 (mm)
Width B30 (mm)
Height H50 (mm)
ArrangementCan be turned 360°
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
B1 145  mm
H 50  mm
H2 34  mm
L 130  mm
L1 145  mm
L2 109  mm
R1 41,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,61  kg
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin