VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.01475
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Length L | 130 (mm) |
Width B | 30 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Arrangement | Draaibaar 360° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 34 mm |
L | 130 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
R1 | 41,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,61 kg |
Documentatie
Documentatie