Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum blocks with a suction area of 145 x 145 mm are delivered assembled.
Narrow vacuum blocks with suction area 125 x 75 mm, 120 x 50 mm and 130 x 30 mm consist of several parts:

  • Mounting AP-S6 incl. foam sealing frame and O-ring
  • Suction cup incl. suction plate, touch valve and NFC tag
  • Mounting and suction cup are available separately

Available spare parts: suction plate VCSP-O, foam sealing frame VCDR, touch valve TV, suction cup VCBL-S6-CUP, mounting AP-S6
Available accessories: suction plate foam rubber, switching cams for position detection, magnet for position detection

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-S6 120x50x75 S-360-15 TV

Osanro: 10.01.12.04458

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)120x50
Height H75 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
ApplicationsFor machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 50  mm
B1 144  mm
H 75  mm
H1 112,5  mm
H2 42  mm
L 120  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 48  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Applications For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin