Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-G-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with the dimensions 140x115 mm or 120x50 mm 
  • Main body made of aluminum
  • Friction plate bottom
  • Plug union type STV

Available spare parts: suction plate, touch valve, plug union

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-G-K1 120x50x30

Osanro: 10.01.12.03776

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

forSingle-circuit vacuum system
Height H30 (mm)
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 50  mm
B1 133  mm
d 6  mm
H 30  mm
H2 14  mm
L 120  mm
L1 107  mm
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin