Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-G-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with the dimensions 140x115 mm or 120x50 mm 
  • Main body made of aluminum
  • Friction plate bottom
  • Plug union type STV

Available spare parts: suction plate, touch valve, plug union

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-G-K1 120x50x30

Onderdeelnr.: 10.01.12.03776

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde houtbewerkingstafels

forSingle-circuit vacuum system
Height H30 (mm)
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 50  mm
B1 133  mm
d 6  mm
H 30  mm
H2 14  mm
L 120  mm
L1 107  mm
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen