VCBL-G-K1 120x50x30
부품 번호.: 10.01.12.03776
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Single-circuit vacuum system |
Height H | 30 (mm) |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 133 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
H2 | 14 mm |
L | 120 mm |
L1 | 107 mm |
관련 문서
관련 문서