Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCDR 125x77.2x3.1 ISAP

Osanro: 10.01.12.03746

Sealing frame (bottom)

Length L125 (mm)
Width B77.2 (mm)
Height H3.1 (mm)
Utilization designAdapter plate
Clamping range [mm] mm
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 77,2  mm
H 3,1  mm
L 125  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin