VCDR 125x77.2x3.1 ISAP
부품 번호.: 10.01.12.03746
Sealing frame (bottom)
Length L | 125 (mm) |
Width B | 77.2 (mm) |
Height H | 3.1 (mm) |
Utilization design | Adapter plate |
Clamping range [mm] | mm |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
B | 77.2 mm |
H | 3.1 mm |
L | 125 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Clamping range [mm] | mm |
관련 문서
관련 문서