- Wide range of spare and wear parts for VacuMaster
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Alipaine nostolaite VacuMaster Wood
Puisten työkappaleiden ja muiden mahdollisesti ilmaa läpäisevien työkappaleiden käsittely
VacuMaster Wood Comfort on ihanteellinen nostoratkaisu puunjalostusalan tarpeisiin, olivatpa sitten kyseessä kirvesmiehet, puusepät tai kalusteteollisuus. Alipainenostin kuljettaa mitä erilaisimmat puulevyt tai -palkit hellävaraisesti ja ergonomisesti. Nostimella on mahdollista käsitellä niin ilmatiiviit kuin ilmaa läpäisevät työkappaleet aina 5 000 mm:n pituuteen saakka.
Painavien puulevyjen käsittely onnistuu vain yhdeltä henkilöltä – energiaa säästäen ja hiljaisella äänellä.
Mitä erilaisimmat materiaalit nostettavissa turvallisesti
Hyvä ergonomia alhaisen painon ja säädettävän ohjainkahvan ansiosta
Erittäin turvallinen toiminta integroidun alipainesäiliön sekä akustisen ja visuaalisen varoituslaitteen ansiosta
Pienet käyttökustannukset energiansäästötoiminnolla varustetun ohjattavan alipainelähteen ansiosta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Design

- Perusmoduuli (1) sisältää tehokkaan moniportaisen alipaine-ejektorin, akustisen varoittimen, alipainemittarin ja pölysuodattimen.
- Comfort-version ohjauslaite (2) sisältää ergonomisesti muotoillun kahvan ja integroidut ohjauskytkimet.
- Runkopalkki (3), johon on saatavana tarvittaessa siirrettävät poikkipalkit
- Erityiset kitkapinnalla varustetut imulevyt (4) kestävät suuria poikittaisvoimia.
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Maks. kuormituskapasiteetti [kg] | Työkappaleen koko [mm] | Pääpuomi LL [mm] | Poikkipalkki LQ [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjainkahva L1 [mm] | Imulevyt | Paino [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | Vähintään | Enintään | Määrä | Koko [mm] | ||||||
| VM Wood C-H-1600-2 | 250 kg | 700 x 560 | 2 500 x 1 250 | 1 600 | - | 780 | 600 | 2 | 200 x 550 | 60 |
| VM Wood C-H-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4 500 x 2 000 | 2 400 | 1 150 | 780 | 900 | 4 | 180 x 340 | 90 |
|
VM Wood C-90-1600-2 |
250 kg | 700 x 560 | 2 500 x 1 250 | 1 600 | - | 805 | 600 | 2 | 200 x 550 | 72 |
| VM Wood C-90-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4 500 x 2 000 | 2 400 | 1 150 | 805 | 900 | 4 | 180 x 340 | 102 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.