Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5

Osanro: 11.04.03.10086

Filter insert (round)

Outside diameter D122 (mm)
Length L320 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designDust filter STF
SizePicl-4.5
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 122  mm
L 320  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size Picl-4.5
Weight 372  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin