Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBL-260-520-IE3-TYP3

Osanro: 11.02.05.10158

Suorakäyttöinen tyhjiöpuhallin putkenostinsovelluksia varten

Sound pressure level at 50 Hz74 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)300 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Weight62 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 260  m³/h
Suction rate (60 Hz) 300  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Rated power 4  W
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz 74  dB(A)
Weight 62  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin