Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBL-260-520-IE3-TYP3

Onderdeelnr.: 11.02.05.10158

Direct aangedreven Vacuümventilator

Sound pressure level at 50 Hz74 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)300 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Weight62 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 260  m³/h
Suction rate (60 Hz) 300  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Rated power 4  W
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz 74  dB(A)
Weight 62  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen