Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBL-260-520-IE3-TYP3

Réf. article: 11.02.05.10158

Turbine de vide direct

Niveau sonore à 50 Hz74 (dB(A))
Tension à 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Capacité d'aspiration (50 Hz)260 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)300 (m³/h)
Vide (50 Hz)-520 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz4 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz4.8 (kW)
ModèleIE3:JPN/KOR/BRA
Poids propre62 (kg)
CatégorieGénération électrique du vide
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 260  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 300  m³/h
Tension à 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Puissance nominale à 50 Hz 4  kW
Puissance nominale à 60 Hz 4,8  kW
Puissance nominale 4  W
Modèle IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore à 50 Hz 74  dB(A)
Poids propre 62  kg
Type de protection IP IP 55
Catégorie Génération électrique du vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier