Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EH-MON-30-d33x20 NEO30

Osanro: 18.05.08.00020

Suspension hook

Toimialat: Universal

Length L74 (mm)
Width B37 (mm)
Height H168 (mm)
Internal diameter d33 (mm)
Width B120 (mm)
Utilization designNeo 30
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 74  mm
B 37  mm
H 168  mm
d 33  mm
B1 20  mm
Utilization design Neo 30
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 30
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin