RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH
Osanro: 10.08.09.00021
Pikavaihtomoduuli yksinkertaista ja ja nopea liitäntä MATCH-sarjan EoA-kourat
Dmk | 31.5 (mm) |
for | ABB Robotics |
Type | ABB IRB1100 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | Male connect M12,12 pol |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Version | Quick-change system MATCH |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 75 mm |
d | 5,3 mm |
D2 | 20 mm |
Dmk | 31,5 mm |
G1 | M12-M |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 33 mm |
H1 | 36 mm |
Lk | 450 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
for | ABB Robotics |
Type | ABB IRB1100 |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100 000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | M12-12 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 390 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi