Schmalz

주문 정보

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

부품 번호.: 10.08.09.00021

MATCH 시리즈의 엔드 오브 암 그리퍼를 간편하고 빠르게 연결하기 위한 퀵-체인지 모듈

Dmk31.5 (mm)
forABB Robotics
TypeABB IRB1100
Inputs / outputsdigital input / output
Electrical connectionMale connect M12,12 pol
Construction vacuum switchPNP switching
VersionQuick-change system MATCH
디자인 데이터
Design image
속성
D 75  mm
d 5.3  mm
D2 20  mm
Dmk 31.5  mm
G1 M12-M
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 33  mm
H1 36  mm
Lk 450  mm
기술 데이터
속성
Version Quick-change system MATCH
for ABB Robotics
Type ABB IRB1100
Construction vacuum switch PNP switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100,000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection M12-12
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 390  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동