- TEHOKAS
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Liitäntävalmiit kokonaisuudet Fairino -roboteille
- Sisältää tarraimen, sopivan laipan ja liitäntäkaapelin
Tuotteet
- TEHOKAS
ROB-SET ECBPMi FAIRINO10.03.01.00987
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Fairino Europe |
| Type | FR3-30 |
| contains | Suction cup |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Alueen tartuntajärjestelmät FXCB / FMCB
- Alueen tarttuja integroidulla tai ulkoisella alipainegeneraattorilla
- Sopii käytettäväksi yhteistyörobottien kanssa
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto
FQE aluetarraimet
- Integroitu ejektori tai vaihtoehtoisesti liitäntä ulkoiselle alipainelähteelle
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Säiliönvalitsin SBPG
- Pumppausnopeus jopa 180 l / min
- Integroitu tai ulkoinen tyhjiöntuotanto
- Tiivistyselementti: roskakoriin imutarttuja pikavaihtotoiminnolla
Kevyt kerrostarrain ZLW
- Kevytrakenteinen kerrostarrain
- Kapasiteetti 20 kg saakka
- Max. mitat (PxL): 800 x 800 mm
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Tarttimen rakennussarja PXT
- Yhteensopivat laippalevyt yleisimpiin robottityyppeihin tai yleislaippaukseen
- Sisäisellä tyhjiöohjaimella varustettu asennusprofiili
- Yhteensopiva kaikkien Schmalz-komponenttien kanssa
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
Tuotekysely