- EFFICIENTE
Fairino
Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Fairino
Dati tecnici
Dati tecnici
- Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Fairino
- Include la pinza di presa, la flangia corrispondente e il cavo di collegamento
Prodotti
- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPMi FAIRINO10.03.01.00987
| Design di utilizzo | Generatore di vuoto elettrico ECBPMi |
| per | Fairino Europa |
| Tipo | FR3-30 |
| contiene | Ventosa |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
Sistemi di presa ad area FXCB / FMCB
- Presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
- Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta
Sistemi di presa ad area FQE
- Generatore di vuoto pneumatico integrato o collegamento per la generazione di vuoto esterno
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Bin-Picker SBPG
- Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
- Generazione di vuoto integrata o esterna
- Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida
Pinze di presa per strati leggero ZLW
- Pinza di presa per strati in costruzione leggera
- Capacità di carico fino a 35 kg
- Max. dimensioni (LxW): 850 x 650 mm
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Kit di costruzione pinze di presa PXT
- Piastre flangia adatte per i comuni tipi di robot o flangia universale
- Profilo di montaggio con guida interna per il vuoto
- Compatibile con tutti i componenti di Schmalz
Pinze di presa per sacchi PSSG-X
- Pinza di presa per sacchi con generatore di vuoto integrato
- Dimensioni: da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Materiale: NBR, SI
Inchiesta sul prodotto