- EFFICIËNT
Technische gegevens
Technische gegevens
- Aansluitklare handlingsets voor robots van de fabrikant Fairino
- Inclusief grijper, bijpassende flens en aansluitkabel
Producten
- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPMi FAIRINO10.03.01.00987
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Fairino Europe |
| Type | FR3-30 |
| contains | Suction cup |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Vlakke grijpsystemen FXCB / FMCB
- Vlakke grijpers met een geïntegreerde of externe vacuümbron
- Geschikt voor gebruik met collaboratieve robots
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim
Vlakke grijpers FQE
- Geïntegreerde pneumatische vacuümgenerator of aansluiting voor externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignappen
Bin-Picking Arm SPBG
- Zuigcapaciteit tot 180 l/min
- Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: Bin-picking-zuiggrijpers met snelwisselfunctie
Lichtgewicht vlakke grijper ZLW
- Lagengrijper in lichtgewicht constructie
- Belastbaar tot 20 kg
- Max. Afmetingen (LxB): 800 x 800 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Grijperbouwpakket PXT
- Bijpassende flensplaten voor gangbare robottypes of universele flens
- Montageprofiel met interne vacuümgeleider
- Compatibel met alle Schmalz componenten
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
Productaanvraag