Schmalz

Grijperbouwpakket PXT

Het modulaire grijperbouwpakket PXT optimaliseert de opbouw van flexibele grijpsystemen voor lichtgewicht robotica. Met slechts enkele gestandaardiseerde componenten kunnen oplossingen voor een groot aantal afhandelingsprocessen worden gerealiseerd. De geïntegreerde vacuümgeleider garandeert hierbij een maximale gebruiksflexibiliteit en praktische toepasbaarheid. Montage en aanpassingen kunnen eenvoudig, snel en met slechts weinig gereedschap worden uitgevoerd.

Product configureren
Alles uit één bron

Modulair systeem met passende verbindingselementen voor alle Schmalz-componenten en voorgeconfigureerde robotflenzen

Eenvoudige bediening

Een gering aantal standaardcomponenten bieden een breed scala van toepassingen en vereisen slechts een paar gereedschappen

Slank grijperontwerp

Laag eigen gewicht en nauwelijks storende contouren dankzij integreerbare vacuümgeleider

Flexibele uitbreiding

Snelle aanpassing aan veranderende eisen en veelzijdig gebruik dankzij componenten van hoge kwaliteit

Modulair systeem

IMG 1:

  • Multiflens (1) met verbindingen voor zes robottypes
  • Standaardprofiel (2)
  • Profiel met groef (3) voor hamerkopbouten
  • Verbindingselement (4) voor geïntegreerde vacuümgeleider en schroefverbinding
  • Universele houder (5) om slangen en kabels met behulp van kabelbinders te bevestigen
  • Multi-verbindingsblok (6) om diverse componenten met behulp van M6-schroeven te verbinden
  • Vloeistof transporterende kruisverbinding (7)
  • Enkelvoudige kruisverbinding (8), in hoogte compatibel met de vloeistof transporterende kruisverbinding
  • Afdichtend einddeksel (9) voor het vacuüm trekken van de standaardprofielen
  • Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding (10) met zwenkende zuigeraansluiting G1/4 
  • Verschuifbare zuigerverbinding (11), in hoogte compatibel met verbindingen zonder veerstoter
  • Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding (12) met zuiger G1/4
  • Zuigerverbinding (13) met en zonder veerstoter

 

IMG 2:

  • Flens (1) voor het verbinden van een kruiskop in lengterichting
  • Dubbele rotatie van de kruiskop via twee 3D-klemmen en een dwarsverbinding (2), alsook een draaibare veerplunjerverbinding (2a)
  • Enkelvoudige rotatie van de kruiskop middels een 3D-klem en dwarsverbinding (3), alsook draaibare zuignapverbinding (3a)
  • Parallelle verplaatsing van de zuignap middels twee 3D-klemmen en een parallel verbindingsstuk (4), alsmede draaibare aansluiting van de zuignap op de 3D-klem (4a)
  • Eenvoudige rotatie van de kruiskop via een interne connector (5) en draaibare zuignapverbinding (5a) 
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Naam
Code Type
PXT PXT
Vacuümgeleider en traversen
Code Type
E 10 - 26

Externe vacuümgeleider

10 = 1 hoofddwarstraverse, 0 dwarstraverses

26 = 2 hoofddwarstraverses, 6 dwarstraverses

I 10 - 26

Interne vacuümgeleider

10 = 1 hoofddwarstraverse, 0 dwarstraverses

26 = 2 hoofddwarstraverses, 6 dwarstraverses

Lengte hoofdtraverse in mm
Code Type
Aantal Lengte hoofdtraverse
Verbinding
Code Type
S Zuignap
HS Houder voor zuignap
HP Houder voor veerstoter
P Veerstoter
PS VEERSTOTER Veerstoter + zuignap
Aantal grijppunten
Code Type
1...24 1 tot 24 grijppunten
Configuratie code
Code Type
ABC00001C Individuele configuratiecode

Bestelinformatie

Wij bieden u drie bestelopties:

  1. U bestelt een geconfigureerde, uit afzonderlijke componenten gemonteerde grijper.
  2. U bestelt een geconfigureerde grijper en monteert de afzonderlijke onderdelen zelf.
  3. U bestelt de afzonderlijke onderdelen naar behoefte.
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Engels
Voorbeeld configuraties

Toepassing bij het hanteren van halffabricaten of bij logistieke taken

Naar de configuratie

Hanteren van profielen, buizen en spanten

Naar de configuratie

Gebruik in assemblageprocessen

Naar de configuratie

Hanteren van onderdelen in vrije vorm dankzij de mogelijkheid van driedimensionale montage van de grijper

Gelijktijdige behandeling van meerdere werkstukken, bijvoorbeeld voor het snijden van materiaal

Naar de configuratie

Gebruik voor het laden en lossen van machines

Naar de configuratie

Succesverhaal

Producten

Flens sets PXT
Flens sets PXT
  • Flenspatronen geschikt voor gewone lichtgewicht robots
  • Aansluiting voor enkele of dubbele parallelle traverse
  • Geschikt voor profielbuis D30
  • Klemringen en klemstrips voor eenvoudige montage
Product configureren

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen