Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K1 130x30x50 Q

Osanro: 10.01.12.00379

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

Dimension (LxW)130 x 30
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H50 (mm)
Arrangementcrossways
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
H 50  mm
L 130  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
140x115 mm
Weight 0,6  kg
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin