VCBL-K1 130x30x50 Q
Parça no.: 10.01.12.00379
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 130 x 30 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
| Düzenleme | Çaprazlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 50 mm |
| L | 130 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,6 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon