Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-K1 130x30x50 Q

Część nr.: 10.01.12.00379

Blok podciśnieniowy

Dimension (LxW)130 x 30
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H50 (mm)
Arrangementcrossways
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
H 50  mm
L 130  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
140x115 mm
Weight 0,6  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka