VCBL-K2-PRO 130x30x100 L TV
Osanro: 10.01.12.04100
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Toimialat: Puu
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | longways |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 89 mm |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| 160x115 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi