VCBL-K2-PRO 130x30x100 L TV
Réf. article: 10.01.12.04100
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Secteurs : Bois
| Modèle | PRO |
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
| Hauteur H | 100 (mm) |
| Arrangement | longitudinal |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 89 mm |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
Documentation
Documentation