VCBL-K2-PRO 130x30x100 L TV
Numero articolo: 10.01.12.04100
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Industrie: Legno
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 130x30 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | longitudinale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 89 mm |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
Documentazione
Documentazione