Schmalz

Tilaustiedot

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.6

Osanro: 10.01.12.05682

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal compressed air set
Height H114.6 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 162,4  mm
B1 162,4  mm
D 6  mm
H 114,6  mm
H1 114,6  mm
L 170  mm
L1 160,5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (Stroke) 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Horizontal compressed air set
1 000  N
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin