Schmalz

Bestelinformatie

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.6

Onderdeelnr.: 10.01.12.05682

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console

ShapeHorizontal compressed air set
Height H114.6 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 162,4  mm
B1 162,4  mm
D 6  mm
H 114,6  mm
H1 114,6  mm
L 170  mm
L1 160,5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Horizontal compressed air set
1.000  N
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen