- NIEUW
Onderdeelnr.: 10.01.12.05676
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal mechanical set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Maximum flexibility thanks to the two-piece set of the horizontal clamp and four prepared clamping heights for a wide range of material thicknesses
Maximum machining forces with minimal interfering contours in the machining area thanks to horizontal orientation
Wide range of applications thanks to variants with compressed air or mechanical drive
High ease of use and simple integration thanks to fixed stopping module and precise reference edge
Higher productivity and double throughput thanks to double-sided stopping module (accessory)

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 5 van 5 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.12.05676
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal mechanical set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05669
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal mechanical |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05678
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal compressed air |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05673
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal stop |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05682
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal compressed air set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |