- NIEUW
VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6
Onderdeelnr.: 10.01.12.05673
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
| Shape | Horizontal stop |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114,6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape | Horizontal stop |
Documentatie
Documentatie