Schmalz

주문 정보

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

부품 번호.: 10.01.12.05673

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal stop
Dimension (LxW)170x165
Height H114.6 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 162.4  mm
B1 132  mm
H 114.6  mm
L 185  mm
L1 170  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
기술 데이터
속성
Shape Horizontal stop
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동