Schmalz

Consignes de commande

Le bridage horizontal VCMC-K2-HZ est livrée assemblée. Le produit se compose de :

  • Module de bridage
  • Module d'arrêt
  • Barres de réglage en hauteur

Pièces livrables : mâchoire de serrage rigide, barre de réglage en hauteur, bridage, barre pivotante
Accessoires livrables : module d'arrêt double face

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

Réf. article: 10.01.12.05673

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeButée horizontale
Dimension (Lxl)170x165
Hauteur H114.6 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 162,4  mm
B1 132  mm
H 114,6  mm
L 185  mm
L1 170  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Butée horizontale
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier