- NUOVO
VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6
Numero articolo: 10.01.12.05673
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
| Forma | Arresto orizzontale |
| Dimensione (lxl) | 170x165 |
| Altezza H | 114.6 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114,6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Arresto orizzontale |
Documentazione
Documentazione