Schmalz

Tilaustiedot

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

Osanro: 10.01.12.05673

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal stop
Dimension (LxW)170x165
Height H114.6 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 162,4  mm
B1 132  mm
H 114,6  mm
L 185  mm
L1 170  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Horizontal stop
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin