Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

Część nr.: 10.01.12.05673

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal stop
Dimension (LxW)170x165
Height H114.6 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 162,4  mm
B1 132  mm
H 114,6  mm
L 185  mm
L1 170  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Horizontal stop
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka