- NOWY
Część nr.: 10.01.12.05678
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal compressed air |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Maximum flexibility thanks to the two-piece set of the horizontal clamp and four prepared clamping heights for a wide range of material thicknesses
Maximum machining forces with minimal interfering contours in the machining area thanks to horizontal orientation
Wide range of applications thanks to variants with compressed air or mechanical drive
High ease of use and simple integration thanks to fixed stopping module and precise reference edge
Higher productivity and double throughput thanks to double-sided stopping module (accessory)

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 5 z 5 wyników

Część nr.: 10.01.12.05678
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal compressed air |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Część nr.: 10.01.12.05673
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal stop |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |

Część nr.: 10.01.12.05682
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal compressed air set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Część nr.: 10.01.12.05669
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal mechanical |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Część nr.: 10.01.12.05676
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal mechanical set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |