Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6

Część nr.: 10.01.12.05676

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal mechanical set
Height H114.6 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 162,4  mm
B1 132  mm
H 114,6  mm
H1 114,6  mm
L 185  mm
L1 170  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (Stroke) 10  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Horizontal mechanical set
1000  N
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka