- YENI
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6
Parça no.: 10.01.12.05676
Dar için mekanik bağlama ve çerçeve bölümleri, 2 devreli konsol
| Şekil | Yatay mekanik set |
| Yükseklik H | 114.6 (mm) |
| Strok Z | 10 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114,6 mm |
| H1 | 114,6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Yatay mekanik set |
| 1.000 N |
Dokümantasyon
Dokümantasyon