- NUOVO
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6
Numero articolo: 10.01.12.05676
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
| Forma | Set meccanico orizzontale |
| Altezza H | 114.6 (mm) |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 162.4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114.6 mm |
| H1 | 114.6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Set meccanico orizzontale |
| 1000 N |
Documentazione
Documentazione