Schmalz

  • NUOVO

Bloccaggi orizzontali VCMC-K2-HZ

Campo di tenuta da 15 mm all'intera lunghezza del profilo

Vai direttamente ai prodotti

Massima flessibilità grazie al design in due pezzi del bloccaggio orizzontale e alle quattro altezze di bloccaggio predisposte per un'ampia gamma di spessori di materiale

Massime forze di lavorazione con contorni minimi nella superficie di lavorazione grazie all'orientamento orizzontale

Ampia gamma di applicazioni grazie alle varianti con aria compressa o comando meccanico

Elevata facilità d'uso e semplice integrazione grazie al modulo di arresto fisso e al bordo di riferimento preciso

Maggiore produttività e doppia produttività grazie al modulo di arresto su due lati (accessori)

Struttura
  • Ganascia mobile / rigida (1) con inserto di attrito per le massime forze di bloccaggio
  • Comando (2) meccanico tramite mandrino o aria compressa
  • Barra di regolazione (3), regolabile senza utensili su altezze di bloccaggio di 0, 50, 85 o 100 mm
  • Corpo base in alluminio (4) con interfaccia al piano di lavoro della macchina per il fissaggio del modulo di bloccaggio e del modulo di arresto tramite vuoto
  • Bloccaggio meccanico (5) per il fissaggio supplementare del modulo di bloccaggio e del modulo di arresto
Dati tecnici
  • Altezza tenditore: da 0 a 100 mm
  • Possibilità di dimensioni flessibili del pezzo da lavorare
  • Fissaggio sul profilo tramite vuoto e blocco meccanico
  • Corsa orizzontale (asse Y): fino a 10 mm
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forma
Marcatura
Settori

1 - 5 da 5 risultati

  • NUOVO
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6

Numero articolo: 10.01.12.05676

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaSet meccanico orizzontale
Altezza H114.6 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
  • NUOVO
VCMC-K2-HZ-MC 170x165x114.6

Numero articolo: 10.01.12.05669

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaMeccanico orizzontale
Dimensione (lxl)170x165
Altezza H114.6 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
  • NUOVO
VCMC-K2-HZ-CA 170x165x114.6

Numero articolo: 10.01.12.05678

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaAria compressa orizzontale
Dimensione (lxl)170x165
Altezza H114.6 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
  • NUOVO
VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

Numero articolo: 10.01.12.05673

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaArresto orizzontale
Dimensione (lxl)170x165
Altezza H114.6 (mm)
  • NUOVO
VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.6

Numero articolo: 10.01.12.05682

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaSet aria compressa orizzontale
Altezza H114.6 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello