- NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6
Réf. article: 10.01.12.05676
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
| Forme | Ensemble mécanique horizontal |
| Hauteur H | 114.6 (mm) |
| Allongement Z | 10 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114,6 mm |
| H1 | 114,6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (Allongement) | 10 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | Ensemble mécanique horizontal |
| 1 000 N |
Documentation
Documentation