Schmalz

  • NOUVEAU

Bridages horizontaux VCMC-K2-HZ

Plage de serrage de 15 mm à la longueur totale du profil

Accéder directement aux produits

Flexibilité maximale grâce à la construction en deux parties du bridage horizontal et aux quatre hauteurs de bridage préparées pour une large gamme d'épaisseurs de matière

Forces d'usinage maximales avec un minimum de contours gênants dans la surface d'usinage grâce à l'orientation horizontale

Large gamme d'applications grâce aux variantes avec garniture d'air comprimé ou actionneur mécanique

Grande facilité d'utilisation et intégration simple grâce à une module d'arrêt fixe et une arête de référence précise

Productivité accrue et débit doublé grâce à la module d'arrêt double face (accessoires)

Composition
  • Mors de bridage mobile / rigide (1) avec semelle de contact pour des forces de serrage maximales
  • Actionneur (2) mécanique via la broche ou l'air comprimé
  • Barre de réglage en hauteur (3), réglable à des hauteurs de bridage de 0, 50, 85 ou 100 mm sans outils
  • Corps de base en aluminium (4) avec interface avec la table de la machine pour la fixation du module de bridage et du module d'arrêt au moyen d'un système à vide
  • Blocage mécanique (5) pour la fixation supplémentaire du module de bridage et du module d'arrêt
Données techniques
  • Hauteur de bridage : 0 à 100 mm
  • Dimensions souples des pièces possibles
  • Fixation sur le profil par vide et par blocage mécanique
  • Allongement horizontal (axe Y) : jusqu'à 10 mm
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Forme
Caractérisation
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

  • NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-CA 170x165x114.6

Réf. article: 10.01.12.05678

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeAir comprimé horizontal
Dimension (Lxl)170x165
Hauteur H114.6 (mm)
Allongement Z10 (mm)
  • NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.6

Réf. article: 10.01.12.05673

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeButée horizontale
Dimension (Lxl)170x165
Hauteur H114.6 (mm)
  • NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.6

Réf. article: 10.01.12.05682

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeEnsemble horizontal d'air comprimé
Hauteur H114.6 (mm)
Allongement Z10 (mm)
  • NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-MC 170x165x114.6

Réf. article: 10.01.12.05669

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeMécanique horizontale
Dimension (Lxl)170x165
Hauteur H114.6 (mm)
Allongement Z10 (mm)
  • NOUVEAU
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6

Réf. article: 10.01.12.05676

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit

FormeEnsemble mécanique horizontal
Hauteur H114.6 (mm)
Allongement Z10 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier