- UUSI
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.6
Osanro: 10.01.12.05676
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal mechanical set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 132 mm |
| H | 114,6 mm |
| H1 | 114,6 mm |
| L | 185 mm |
| L1 | 170 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape | Horizontal mechanical set |
| 1 000 N |
Dokumentointi
Dokumentointi